??
CAD model selection
K0369.250
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0369 - Eccentric bushes and assembly tool for lateral spring plungers
Bill of material
K0369.250
BESTKIPP
Order No.
K0369.250
D1
diameter
25 mm
D2
diameter
16 mm
D3
diameter
25 mm
H
height
17.9 mm
M
3 mm
PASS
Suitable for Lateral Spring Plungers with D =
16
GEW
Approx. weight
0.0340 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245026517
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions